JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8V モード | ||||||
VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.1 × VDDSHV(1) | mV | |||
IIN | 入力リーク電流 | VI = 1.8 V または 0V | ±10 | µA | ||
VOL | 出力 Low レベル電圧 | 0.2 × VDDSHV(1) | V | |||
IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
3.3V モード | ||||||
VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.25 × VDDSHV(1) | V | |||
VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.05 × VDDSHV(1) | mV | |||
IIN | 入力リーク電流 | VI = 3.3 V または 0V | ±10 | µA | ||
VOL | 出力 Low レベル電圧 | 0.4 | V | |||
IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA |