JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスのオクタル シリアル ペリフェラル インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。
表 6-94 に、OSPI のタイミング条件を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力スルーレート | 3.3 V | 2 | 6 | V/ns |
その他のすべてのモード | 1 | 6 | V/ns | ||
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | すべてのモード | 3 | 10 | pF |
PCB 接続要件 | |||||
td(Trace Delay) | 伝搬遅延 OSPI_CLK パターン | ループバックなし、 内部パッド ループバック | 450 | ps | |
伝搬遅延 OSPI_LBCLKO パターン | 外部ボードのループバック | 2*L-30(2) | 2*L+30(2) | ps | |
伝搬遅延 OSPI_DQS パターン | DQS | L-30(2) | L+30(2) | ps | |
td(Trace Mismatch Delay) | 伝搬遅延の不整合 OSPI_CLKに対する、OSPI_D[i:0](1)、OSPI_CSn | すべてのモード | 60 | ps |