JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ウィンドウ ウォッチドッグ タイマは、オペレーティングシステム用およびコードのベンチマーク用のタイマ機能を提供します。モジュールには、オペレーティング システムでのスケジューリングに必要なタイムベースを定義するいくつかのカウンタが組み込まれています。このモジュールは RTI モジュールで実装されていますが、サポートされているのは WWDT のみです。
このモジュールは、OSEK ("Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug"、"Open Systems and the Corresponding interfaces for Automotive Electronics") および OSEK/Time 準拠のオペレーティング システムの要件を満たすように特別に設計されています。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで、「ペリフェラル」の章にある「リアルタイム割り込み (RTI) モジュール」セクションを参照してください。