JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アナログ入力 | ||||||
VMCU_ADC0/1_AIN[7:0] | フルスケール入力レンジ | VSS | VDDA_ADC0/1 | V | ||
DNL | 微分非直線性 | -1 | 0.5 | 4 | LSB | |
INL | 積分非直線性 | ±1 | ±4 | LSB | ||
LSBGAIN-ERROR | ゲイン誤差 | ±2 | LSB | |||
LSBOFFSET-ERROR | オフセット誤差 | ±2 | LSB | |||
CIN | 入力サンプリング容量 | 5.5 | pF | |||
SNR | 信号対雑音比 | 入力信号:200kHz 正弦波、-0.5dB フルスケール | 70 | dB | ||
THD | 全高調波歪み | 入力信号:200kHz 正弦波、-0.5dB フルスケール | 73 | dB | ||
SFDR | スプリアス フリー ダイナミック レンジ | 入力信号:200kHz 正弦波、-0.5dB フルスケール | 76 | dB | ||
SNR(PLUS) | 信号対雑音比 + 歪み | 入力信号:200kHz 正弦波、-0.5dB フルスケール | 69 | dB | ||
RMCU_ADC0/1_AIN[0:7] | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] の入力インピーダンス | f = 入力周波数 | [1/((65.97 × 10–-12) × fSMPL_CLK)] | Ω | ||
IIN | 入力リーケージ | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VSS | -10 | μA | ||
MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VDDA_ADC0/1 | 24 | μA | ||||
サンプリングのダイナミック特性 | ||||||
FSMPL_CLK | SMPL_CLK 周波数 | 60 | MHz | |||
tC | 変換時間 | 13 | ADC0/1 SMPL_CLK サイクル | |||
tACQ | アクイジション時間 | 2 | 257 | ADC0/1 SMPL_CLK サイクル | ||
TR | サンプリング レート | ADC0/1 SMPL_CLK = 60MHz | 4 | MSPS | ||
CCISO | チャネル間絶縁 | 100 | dB | |||
汎用入出力モード(1) | ||||||
VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.35 × VDDA_ADC0/1 | V | |||
VILSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.35 × VDDA_ADC0/1 | V | |||
VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.65 × VDDA_ADC0/1 | V | |||
VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.65 × VDDA_ADC0/1 | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 200 | mV | |||
IIN | 入力リーク電流 | VI = 1.8 V または 0V | 6 | µA |