JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-73、図 6-89、表 6-74、および 図 6-90 に、MMC1/2 – UHS-I SDR12 モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
SDR121 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 5.46 | ns | |
SDR122 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間 | 1.67 | ns | |
SDR123 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 5.46 | ns | |
SDR124 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間 | 1.67 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC[x]_CLK | 25 | MHz | ||
SDR125 | tc(clk) | サイクル時間、MMC[x]_CLK | 40 | ns | |
SDR126 | tw(clkH) | パルス幅、MMC[x]_CLK high | 18.7 | ns | |
SDR127 | tw(clkL) | パルス幅、MMC[x]_CLK low | 18.7 | ns | |
SDR128 | td(clkH-cmdV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 遷移まで | 1.2 | 13.55 | ns |
SDR129 | td(clkH-dV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 遷移まで | 1.2 | 13.55 | ns |