JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
すべてのタイマには、オペレーティング システムへの正確なティック割り込みを生成するための特定の機能が含まれています。
各タイマは、複数の異なる独立したクロックからクロックを供給できます。クロック ソースの選択は、MCU_CTRL_MMR0/CTRL_MMR0 のレジスタから行います。
このデバイスには、MCU ドメインに 10 本のタイマ ピンがあり、MCU タイマ キャプチャ入力、または MCU タイマ PWM 出力として使用できます。柔軟性を最大限に高めるため、これら 10 本のピンは MCU_TIMER0~MCU_TIMER9 の任意のインスタンスで使用できます。システム レベルのマルチプレクサを使用して、各 MCU_TIMER[9-0] のキャプチャ ソース ピン、および各 MCU_TIMER_IO[1-0] PWM 出力の MCU_TIMER[9-0] ソースを制御します。
メイン ドメインには 8 本のタイマ ピンがあり、タイマ キャプチャ入力またはタイマ PWM 出力として使用できます。柔軟性を最大限に高めるため、これら 8 本のピンは TIMER0~TIMER19 の任意のインスタンスで使用できます。システム レベルのマルチプレクサを使用して、各 TIMER[19-0] のキャプチャ ソース ピン、および各 TIMER_IO[7-0] PWM 出力の TIMER[19-0] ソースを制御します。
各ドメインの奇数番号のタイマ インスタンスは、選択により、同じドメインの前の偶数番号のタイマ インスタンスとカスケード接続して、最大 64 ビットのタイマを形成できます。たとえば、TIMER1 は TIMER0 とカスケード接続でき、MCU_TIMER1 は MCU_TIMER0 とカスケード接続できます。
カスケード接続されると、TIMERi は TIMERi+1 に対する 32 ビット プリスケーラとして機能し、MCU_TIMERn は MCU_TIMERn+1 に対する 32 ビット プリスケーラとして機能します。TIMERi / MCU_TIMERn は、TIMERi+1 / MCU_TIMERn+1 カウンタをインクリメントするために、目的のレートで PWM 出力エッジを生成するように構成する必要があります。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「タイマ」セクションを参照してください。