JAJSQ13D February 2023 – December 2024 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスの LPDDR4 メモリ インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「信号の説明」、「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。
このデバイスには、LPDDR4 のための専用インターフェイスが搭載されています。JEDEC JESD209-4B 規格に準拠した LPDDR4 SDRAM デバイスをサポートし、以下に示す特長を備えています。
表 6-31 および 図 6-41 に、DDRSS のスイッチング特性を示します。
番号 | パラメータ | DDR タイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tc(DDR_CKP/DDR_CKN) | サイクル時間、DDR0_CKP および DDR0_CKN | LPDDR4 | 0.468(1) | 3.003 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「メモリ コントローラ」の章にある 「DDR サブシステム (DDRSS)」セクションを参照してください。