JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-28 に、水晶発振器の推奨回路を示します。発振回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、OSC1_XI および OSC1_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。
水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 6-23 に、必要な電気的制約事項を示します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fxtal | 水晶振動子の並列共振周波数 | 19.2 | 27 | MHz | |||
Fxtal | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差 | イーサネット RGMII および RMII は未使用 | ±100 | ppm | |||
派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII | ±50 | ||||||
CL1+PCBXI | CL1 + CPCBXI の容量 | 12 | 24 | pF | |||
CL2+PCBXO | CL2 + CPCBXO の容量 | 12 | 24 | pF | |||
CL | 水晶振動子の負荷容量 | 6 | 12 | pF | |||
Cshunt | 水晶発振回路のシャント容量 | ESRxtal = 30Ω | 19.2MHz、20MHz、 24MHz、25MHz、26MHz、27MHz | 7 | pF | ||
ESRxtal = 40 Ω | 19.2MHz、20MHz、 24MHz、25MHz、26MHz、27MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal = 50 Ω | 19.2MHz、20MHz、 24MHz、25MHz、26MHz、27MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal = 60 Ω | 19.2 MHz、20 MHz、24 MHz | 5 | pF | ||||
ESRxtal = 80 Ω | 19.2MHz、20MHz | 5 | pF | ||||
25 MHz | 3 | pF | |||||
ESRxtal = 100 Ω | 19.2MHz、20MHz | 3 | pF | ||||
ESRxtal | 水晶振動子の等価直列抵抗 | 100 | Ω |
水晶振動子を選択するとき、システム設計では、ワーストケースの環境とシステムの予測寿命に基づいて、温度と経年変化特性を考慮する必要があります。
表 6-24 に、発振器のスイッチング特性と入力クロックの要件を示します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
CXI | XI 容量 | 1.55 | pF | ||
CXO | XO 容量 | 1.35 | pF | ||
CXIXO | XI から XO への相互容量 | 0.9 | fF | ||
ts | 最大スタートアップ時間 | 9.5(1) | ms |