JAJSPO4B October 2024 – October 2025 AMC0211D-Q1 , AMC0311D-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0x11D-Q1 は、次の状態のいずれかで動作します。
表 7-1 に、動作モードを示します。
| 動作条件 | VDD1 | VDD2 | VIN | デバイス の応答 |
|---|---|---|---|---|
| オフ | 未使用 | VDD2 < VDD2UV | 未使用 | OUTP と OUTN は Hi-Z 状態です。内部では、OUTP および OUTN は ESD 保護ダイオードによって VDD2 および GND2 にクランプされます。 |
| ハイサイド電源喪失 | VDD1 < VDD1UV | 有効(1) | 未使用 | このデバイスは VFAILSAFE 電圧を出力します。 |
| 入力オーバーレンジ | 有効(1) | 有効(1) | VIN > VClipping, MAX | このデバイスは正の VCLIPout を出力します。 |
| アンダーレンジ入力 | 有効(1) | 有効(1) | VIN < VClipping, MIN | このデバイスは、不特定の負の差動電圧を出力します。 |
| 通常動作 | 有効(1) | 有効(1) | 有効(1) | このデバイスは、入力電圧に比例する差動電圧を出力します。 |