JAJSSQ0 October 2024 AMC0311S-Q1
ADVANCE INFORMATION
The AMC0x11S-Q1 operates in one of the following states:
Table 7-1 lists the operating modes.
OPERATING CONDITION | VDD1 | VDD2 | VIN | DEVICE RESPONSE |
---|---|---|---|---|
OFF | Don't care | VDD2 < VDD2UV | Don't care | OUT はハイ インピーダンス状態。内部では、OUT は ESD 保護ダイオードによって VDD2 および GND2 にクランプされます。 |
Missing high-side supply | VDD1 < VDD1UV | Valid(1) | Don't care | OUT ピンは VREFIN に駆動されます (REFIN が GND2 に短絡している場合は 0V)。 |
Input overrange | Valid(1) | Valid(1) | VIN > VClipping, MAX | 本デバイスは OUT ピンに VClipping + VREFIN を出力します。 |
Input underrange | Valid(1) | Valid(1) | VIN < VClipping, MIN | OUT ピンは VREFIN に駆動されます (REFIN が GND2 に短絡している場合は 0V)。 |
Normal operation | Valid(1) | Valid(1) | Valid(1) | 本デバイスは、入力電圧に比例する電圧を出力します。 |