DATA SHEET
AMC1100 完全差動型絶縁アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シャント抵抗に対して最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 非常に小さい非直線性:0.075% 以下 (5V)
- 小さいオフセット誤差:1.5mV 以下
- 低ノイズ:3.1mVRMS (標準値)
- 小さいハイサイド消費電流:
8mA 以下 (5V)
- 入力帯域幅:60kHz 以上
- 固定ゲイン:8 (0.5% 精度)
- 高い同相除去比:108dB
- ローサイド動作:3.3V
- 安全関連の認定
- DIN VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した基礎絶縁耐圧:4250VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS (1 分間)
- CAN/CSA 番号 5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1 規格
- 動作電圧:1200VPEAK
- 過渡耐性:2.5kV/µs 以上
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定