JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AMC1303デバイスが電源オンのとき、入力を未接続(フローティング)のままにしてはいけません。両方の変調器がフローティング状態のままであると、入力バイアス電流により、これらの入力は、差動アンプの出力同相電圧である約1.9Vに駆動されます。この電圧が規定されている入力同相範囲より高い場合、差動アンプのゲインが減少し、変調器は差動入力電圧0の場合と同様のビットストリームを出力します。