JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | 最大消費電力
(両側) |
AMC1303Exxx20、AVDD = DVDD = 5.5V | 89.65 | mW | ||
AMC1303Mxxx20、AVDD = DVDD = 5.5V | 93.50 | |||||
PD1 | 最大消費電力
(1次側電源) |
AMC1303xxx20、AVDD = 5.5V | 53.90 | mW | ||
PD2 | 最大消費電力
(2次側電源) |
AMC1303Exxx20、DVDD = 5.5V | 35.75 | mW | ||
AMC1303Mxxx20、DVDD = 5.5V | 39.60 |