AMC1306M25E は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7070VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC1306M25E の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータなどの高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807x や TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1306M25E は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されており、最低–55℃での動作がサポートされます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC1306M25E | DWV (SOIC、8) | 5.85mm × 7.50mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
March 2023 | * | Initial Release |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | AVDD | High-side power | Analog (high-side) power supply(1) |
2 | INP | Analog input | Noninverting analog input |
3 | INN | Analog input | Inverting analog input |
4 | AGND | High-side ground | Analog (high-side) ground reference |
5 | DGND | Low-side ground | Digital (low-side) ground reference |
6 | DOUT | Digital output | Modulator data output |
7 | CLKIN | Digital input | Modulator clock input with internal pulldown resistor (typical value: 1.5 MΩ) |
8 | DVDD | Low-side power | Digital (low-side) power supply(1) |