JAJSP45 September 2023 AMC130M02
PRODUCTION DATA
AMC130M02 は、高精度、2 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、16 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。AMC130M02 は、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用に設計された、ダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC130M02 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、AMC130M02 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。