DATA SHEET
AMC1350-Q1 車載用、高精度、±5V 入力、強化絶縁型アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 機能安全対応
- リニア入力電圧範囲:±5V
- 高い入力インピーダンス:1.25MΩ (標準値)
- 固定ゲイン:0.4V/V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±15μV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
- 非直線性:±0.02% (最大値)
- ハイサイド、ローサイドでの動作:3.3V または 5V
- 高い CMTI:100kV/µs (最小値)
- フェイルセーフ出力
- 安全関連の認証:
- DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK2017-01
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)