DATA SHEET
AMC1400 高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ15mm ストレッチ SOIC パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 固定ゲイン:8.2V/V
- 小さな DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
- 非線形性:0.03% (最大値)
- ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
- ハイサイド電源喪失の検出機能
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
- 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 沿面距離 15.7mm 以上のストレッチ SOIC パッケージ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:10600VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:7500VRMS (1分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃