JAJSNI8 July 2022 AMC1400
PRODUCTION DATA
AMC1400 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7.5kVRMS の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 2kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC1400 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、高い電圧、高い標高、汚染度の高い環境で動作する必要がある DC/DC コンバータ、周波数インバータ、AC モーター・ドライブ、その他のアプリケーションの高精度電流制御に対応できます。
AMC1400 はストレッチ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC1400 | SOIC (8) | 6.4mm × 14.0mm |