JAJSO37A June 2022 – August 2022
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VDD1 | ハイサイド電源 | ハイサイド電源。(1) |
2 | IN | アナログ入力 | コンパレータへのアナログ入力ピン。 |
3 | REF | アナログ入力 | トリップ・スレッショルドを定義するリファレンス電圧ピン。「Topic Link Label7.3.2」セクションで説明しているように、このピンの電圧はコンパレータのヒステリシスにも影響します。このピンは 100μA の電流源に内部的に接続されています。トリップ・スレッショルドを定義するために REF から GND1 に抵抗を接続し、リファレンス電圧をフィルタ処理するために REF から GND1 にコンデンサを接続します。最高の過渡ノイズ耐性を実現するため、コンデンサはピンにできるだけ近づけて配置します。このピンは、外部の電圧源で駆動することもできます。 |
4 | GND1 | ハイサイド・グランド | ハイサイド・グランド。 |
5 | GND2 | ローサイド・グランド | ローサイド・グランド。 |
6 | OUT | デジタル出力 | コンパレータのオープン・ドレイン出力。外付けプルアップ抵抗に接続します。 |
7 | LATCH | デジタル入力 | オープン・ドレイン出力のラッチ・モード (High) またはトランスペアレント・モード (Low) を選択するためのデジタル入力。この入力ピンを未接続 (フローティング) のままにしないでください。未使用時は GND2 に接続します。 |
8 | VDD2 | ローサイド電源 | ローサイド電源。(1) |