JAJSO37A June 2022 – August 2022
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 116.5℃/W、 VDD1 = VDD2 = 5.5V、 TJ = 150℃、TA = 25℃ |
195 | mA | ||
RθJA = 116.5℃/W、 VDD1 = VDD2 = 3.6 V、 TJ = 150℃、TA = 25℃ |
300 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 116.5℃/W、 TJ = 150℃、TA = 25℃ |
1070 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |