JAJSO39A June 2022 – August 2022 AMC22C12-Q1
PRODUCTION DATA
AMC1211-Q1 などの絶縁アンプは、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータなどの DC リンク電圧の測定に広く使用されています。DC リンク・レールに接続された出力段は、(ブレーキ動作中など) 発生する可能性のある過電圧条件に敏感な場合があります。絶縁アンプは、DC リンク電圧を低減するための適切なアクションを実行するのに十分な速度でシステム・コントローラにアラートを送れない場合があります。したがって、過電圧状態を検出するには、高速の絶縁コンパレータが必要です。
図 8-2 に、AMC1211-Q1 絶縁アンプによって DC リンク電圧が検出されるトラクション・インバータの概略回路図を示します。AMC22C12-Q1 は、AMC1211-Q1 と並列に接続され、RSNS の両端の電圧を監視して、過電圧状態を検出します。過電圧トリップ・スレッショルドは、 AMC22C12-Q1 の REF ピンに接続されている R1 抵抗によって設定されます。AMC22C12-Q1 のオープン・ドレイン OUT ピンは、MCU の GPIO または割り込みピンに接続され、入力電圧 (VIN) がリファレンス電圧 (VREF) を超えるとアクティブに Low になります。