JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
図 8-4 に、INN が接地している (0V) のとき、400mVPP の正弦入力波を INP ピンに印加した場合の AMC23C10 の代表的な応答を示します。入力が 0V + コンパレータのヒステリシスのレベルに交差すると、両方の出力が切り替わります。
AMC23C10 の内蔵 LDO は、高電圧側の電源要件を大幅に緩和し、レギュレートされていないトランス、チャージ・ポンプ、ブートストラップ電源からデバイスに電力を供給できます。図 8-5、に示すように、内部 LDO は内部回路に安定した動作電圧を供給するため、2VPP 以上のリップル電圧でもトリップのスレッショルドにほぼ影響しません。