表 8-1 に、図 8-1 のアプリケーション例のパラメータ一覧を示します。
表 8-1 設計要件
パラメータ |
値 |
AC ライン電圧 |
230VRMS ±10%、50Hz |
ハイサイド電源電圧 |
3V~27V |
ローサイド電源電圧 |
3.3V または 5V |
INP での最大入力電圧 |
±1V |
INP での最小電圧スイング |
±100mV |
ユニット抵抗あたりの最大動作電圧 (R5) |
75V |
シャント抵抗 R5 を流れる最大電流 |
±150μA |
150μA で D1、D2 の順方向バイアス電圧 |
200mV~500mV |
逆バイアスのダイオード容量 |
3pF 未満 |