JAJSLA0A February 2022 – July 2022 AMC23C12
PRODUCTION DATA
AMC23C12 デバイスは、Topic Link Label6.3の表に規定された電源 (VDD1、VDD2) を使うことで機能します。
REF ピンの電圧が VMSEL 閾値電圧より低い場合、1 次側の両方のコンパレータは組み合わさって 1 つのウィンドウ・コンパレータとして機能します。REF ピンの電圧が VMSEL 閾値電圧より高い場合、負のコンパレータ (Cmp0) は無効化され、Cmp1 はヒステリシスが大きい 1 つの正のコンパレータとして機能します (Topic Link Label7.3.2セクションを参照)。
本デバイスは、LATCH 入力ピンの設定に基づいて選択される 2 つの出力動作モード (トランスペアレント・モード、ラッチ・モード) を備えています。これらのモードは、変化する入力信号の状態に対する OUT ピンの応答方法に影響します。詳細については、Topic Link Label7.3.4のセクションを参照してください。