JAJSLA0A February 2022 – July 2022 AMC23C12
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アナログ入力 | ||||||
RIN | 入力抵抗 | IN ピン、0 ≦ VIN ≦ 4V | 1 | GΩ | ||
IBIAS | 入力バイアス電流 | IN ピン、0 ≦ VIN ≦ 4V(4) | 0.1 | 25 | nA | |
IN ピン、-400mV ≦ VIN ≦ 0V(5) | -310 | -0.5 | ||||
CIN | 入力容量 | IN ピン | 4 | pF | ||
リファレンス・ピン | ||||||
IREF | リファレンス電流 | REF から GND1 に流れる電流、20mV < VREF ≦ 2.7V | 99 | 100 | 101 | μA |
VMSEL | モード選択スレッショルド(2) | VREF 立ち上がり | 500 | 550 | 600 | mV |
VREF 立ち下がり | 450 | 500 | 550 | |||
モード選択スレッショルドのヒステリシス | 50 | mV | ||||
コンパレータ | ||||||
VIT+ | 正方向のトリップ・スレッショルド | Cmp0 | VREF + VHYS | mV | ||
EIT+ | 正方向のトリップ・スレッショルドの誤差 | Cmp0、(VIT+ - VREF - VHYS)、 VREF = 20mV、VHYS = 4mV |
-2 | 2 | mV | |
Cmp0、(VIT+ - VREF - VHYS)、 VREF = 250mV、VHYS = 4mV |
-2 | 2 | ||||
Cmp0、(VIT+ - VREF - VHYS)、 VREF = 2V、VHYS = 25mV |
-5 | 5 | ||||
VIT- | 負方向のトリップ・スレッショルド | Cmp0 | VREF | mV | ||
EIT- | 負方向のトリップ・スレッショルドの誤差 | Cmp0、(VIT- - VREF)、VREF = 20mV | -2.5 | 2.5 | mV |
|
Cmp0、(VIT- - VREF)、VREF = 250mV | -2.5 | 2.5 | ||||
Cmp0、(VIT- - VREF)、VREF = 2V | -5 | 5 | ||||
VIT- | 負方向のトリップ・スレッショルド | Cmp1 | -VREF - VHYS | mV | ||
EIT- | 負方向のトリップ・スレッショルドの誤差 | Cmp1、(VIT- + VREF + VHYS)、 VREF = 20mV、VHYS = 4mV |
-3 | 3 | mV |
|
Cmp1、(VIT- + VREF + VHYS)、 VREF = 250mV、VHYS = 4mV |
-3 | 3 | ||||
VIT+ | 正方向のトリップ・スレッショルド | Cmp1 | -VREF | mV | ||
EIT+ | 正方向のトリップ・スレッショルドの誤差 | Cmp1、(VIT+ + VREF)、VREF = 20mV | -3.5 | 3.5 | mV | |
Cmp1、(VIT+ + VREF)、VREF = 250mV | -3.5 | 3.5 | ||||
VHYS | トリップ・スレッショルドのヒステリシス | Cmp0 および Cmp1、(VIT+ - VIT-)、VREF ≦ 450mV | 4 | mV | ||
Cmp0 のみ、(VIT+ - VIT-)、VREF ≧ 600mV | 25 | |||||
デジタル I/O | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | LATCH ピン | 0.7 × VDD2 | VDD2 + 0.3 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | LATCH ピン | -0.3 | 0.3 × VDD2 | V | |
CIN | 入力容量 | LATCH ピン | 4 | pF | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | ISINK = 4mA | 80 | 250 | mV | |
ILKG | オープン・ドレイン出力リーク電流 | VDD2 = 5V、VOUT = 5V | 5 | 100 | nA | |
CMTI | 同相過渡耐性 | |VIN - VREF| ≧ 4mV、RPULLUP = 10kΩ | 55 | 110 | V/ns | |
電源電圧 | ||||||
VDD1UV | VDD1 低電圧検出スレッショルド | VDD1 立ち上がり | 3 | V | ||
VDD1 立ち下がり | 2.9 | |||||
VDD1POR | VDD1 パワーオン・リセット・スレッショルド | VDD1 立ち下がり | 2.3 | V | ||
VDD2UV | VDD2 低電圧検出スレッショルド | VDD2 立ち上がり | 2.7 | V | ||
VDD2 立ち下がり | 2.1 | |||||
IDD1 | ハイサイド電源電流 | 3.2 | 4.3 | mA | ||
IDD2 | ローサイド電源電流 | 1.8 | 2.2 | mA |