JAJSK14A February 2022 – July 2022 AMC23C14
PRODUCTION DATA
AMC23C14 は、2 つのウィンドウ・コンパレータを駆動する 1 つの入力を備えています。ウィンドウ・コンパレータ 1 のスレッショルドは調整可能で、ウィンドウ・コンパレータ 2 のスレッショルドは固定です。
リファレンス値に内部ヒステリシス電圧 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は 304mV) を加えた値として定義される各 VIT+ スレッショルドを入力電圧 (VIN) が上回ると、正のコンパレータはトリップします。リファレンス値 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は 300mV) と等しい各 VIT- スレッショルドを VIN が下回ると、正のコンパレータはリリースされます。負のリファレンス値から内部ヒステリシス電圧 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は -304mV) を引いた値として定義される各 VIT- スレッショルドを VIN が下回ると、負のコンパレータはトリップします。負のリファレンス値 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は -300mV) と等しい各 VIT+ スレッショルドを VIN が上回ると、負のコンパレータはリリースされます。
VIT+ と VIT- の差はコンパレータ・ヒステリシスと呼ばれ、リファレンス電圧が 450mV 未満なら 4mV です。あらかじめヒステリシスが組み込まれているため、AMC23C14 は入力ノイズの影響を受けづらく、ノイズの多い環境でも安定して動作します。ヒステリシスを生成するための外部正帰還を追加する必要はありません。600mV を超えるリファレンス値 (VREF) の場合、Cmp0 のヒステリシスは 25mV に増加します。詳細については、「Topic Link Label7.3.2」の説明を参照してください。
ヒステリシスとスイッチング・スレッショルドとの関係を表すタイミング図を、図 7-1 に示します。