JAJSK14A February   2022  – July 2022 AMC23C14

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 タイミング図
    12. 6.12 絶縁特性曲線
    13. 6.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 リファレンス入力
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン・デジタル出力
      5. 7.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 7.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 過電流および短絡電流の検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 過電圧と低電圧の検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト・プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

過電圧と低電圧の検出

産業用 I/O モジュールは多くの場合、公称電圧 24V、公差 -15%~+20% の外部フィールド電源から電力を供給されます。安全重視のアプリケーションでは、電圧が正しい動作を行える有効な範囲内かどうかを、コントローラ側で確認する必要があります。ハイサイドの 24V 電源を監視し、ローサイドのプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) に低電圧および過電圧の状態を通知するアプリケーションで使用されている AMC23C14 を、図 8-2 に示します。

分圧器 R5 および R6 の大きさは、電源が最小有効動作電圧 20.4V (24V - 15%) を超えたとき、固定の内部 300mV スレッショルドをトリップするように設定されています。2 番目のステップでは、(REF ピンに接続された) R1 の大きさは、電源が 28.8V (24V + 20%) を超えたときにスレッショルドを調整可能なコンパレータをトリップするように設定されます。AMC23C14 はフィールド電源から電力を供給され、ツェナー・ダイオード (Z1) とシャント抵抗 R4 によって 30V を超える電圧から保護されています。

電源が 20.4V を下回ると、AMC23C14 の両方の出力がハイ・インピーダンス状態になります。20.4V~28.8V では、OUT1 がハイ・インピーダンス状態になり、OUT2 はアクティブに Low になります。電源が 28.8V を上回っている場合は、図 8-3 に示すように、両方の出力が Low になります。

図 8-2 AMC23C14 による過電圧と低電圧の検出
図 8-3 電源電圧スーパーバイザ・アプリケーションでの AMC23C14 の出力