JAJSK14A February 2022 – July 2022 AMC23C14
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | VDD1 (GND1 基準) | -0.3 | 30 | V |
VDD2 (GND2 基準) | -0.3 | 6.5 | ||
アナログ入力電圧 | REF (GND1 基準) | -0.5 | 6.5 | V |
IN (GND1 基準) | -6 | 5.5 | ||
デジタル出力電圧 | OUT1、OUT2 (GND2 基準) | -0.5 | VDD2 + 0.5 | V |
入力電流 | 連続、電源ピンを除く任意のピン | -10 | 10 | mA |
温度 | 接合部、TJ | 150 | ℃ | |
保存、Tstg | -65 | 150 |