JAJSPD2 march 2023 AMC23C15-Q1
PRODUCTION DATA
AMC23C15 -Q1 は、応答時間が短いデュアル絶縁型ウィンドウ・コンパレータです。そのオープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVPK の使用電圧に対応しています。
2 つのコンパレータは 0V を中心とするウィンドウを備えています。つまり、正または負の方向のスレッショルドを入力が超えると、コンパレータはトリップします。第 1 のコンパレータは ±60mV の固定スレッショルド電圧を持っています。第 2 のコンパレータは、1 つの外付け抵抗で ±5mV~±300mV の範囲に調整できるスレッショルド電圧を持っています。
AMC23C15 -Q1 は、正のコンパレータのみのモードもサポートしています。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードの基準電圧は最大 2.7V です。このモードは、正電圧電源の監視に特に便利です。
AMC23C15 -Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みであり、-40℃~+125℃の温度範囲に対応しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC23C15 -Q1 | DWV (SOIC、8) | 5.85mm × 7.50mm |