AMC23C15 -Q1 デバイスは、推奨動作条件の表に規定された電源 (VDD1、VDD2) を使うことで機能します。
REF ピンの電圧が VMSEL 閾値電圧より低い場合、1 次側の 4 つのコンパレータ (Cmp0~Cmp3) は 2 つの独立したウィンドウ・コンパレータとして機能します。REF ピンの電圧が VMSEL 閾値電圧より高い場合、負のコンパレータ (Cmp1 と Cmp3) は無効化され、Cmp0 と Cmp2 は 2 つの独立した正のコンパレータとして機能します (リファレンス入力セクションを参照)。