JAJSCI6C August 2016 – December 2018 AMIC110
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | OPP100 | OPP50 | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
10 | td(CLKL-CMD) | Delay time, MMC_CLK falling clock edge to MMC_CMD transition | –4 | 14 | –4 | 17.5 | ns | ||
11 | td(CLKL-DAT) | Delay time, MMC_CLK falling clock edge to MMC_DATx transition | –4 | 14 | –4 | 17.5 | ns |