JAJSEW4D May 2017 – September 2024 AWR1642
PRODUCTION DATA
表 7-3 および 表 7-4 に、電源端子の消費電力をまとめます。
パラメータ | 電源名 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費電流:(1) | VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 1.2V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 1000 | mA | ||
VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 1.3V または 1.0V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 2000 | ||||
VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 1.8V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 850 | ||||
VIOIN | 3.3V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 (2) | 50 |
パラメータ | 条件 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均消費電力 | 1.0V 内部 LDO バイパス モード | 25% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 使用事例:低消費電力モード、3.2MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 25ms、チャープ数 128、128 サンプル/チャープ、チャープ間時間 8µs (25% デューティ サイクル)、DSP アクティブ | 1.3 | W | ||
2TX、4RX | 1.38 | |||||||
50% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 使用事例:低消費電力モード、3.2MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 25ms、チャープ数 256、128 サンプル/チャープ、チャープ間時間 8µs (50% デューティ サイクル)、DSP アクティブ | 1.77 | |||||
2TX、4RX | 1.92 | |||||||
1.3V 内部 LDO イネーブル モード | 25% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 使用事例:低消費電力モード、3.2MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 25ms、チャープ数 128、128 サンプル/チャープ、チャープ間時間 8µs (25% デューティ サイクル)、DSP アクティブ | 1.4 | ||||
2TX、4RX | 1.48 | |||||||
50% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 使用事例:低消費電力モード、3.2MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 25ms、チャープ数 256、128 サンプル/チャープ、チャープ間時間 8µs (50% デューティ サイクル)、DSP アクティブ | 1.94 | |||||
2TX、4RX | 2.14 |