DATA SHEET
bq21040 0.8A、単一入力、単一セルのLi-IonおよびLi-Polバッテリ充電器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 充電
- 1%の充電電圧精度
- 10%の充電電流精度
- 低いバッテリ・リーク電流(1µA)
- 外付けの抵抗を使用して、充電電流を最大800mAにプログラム可能
- 4.2VのLi-IonおよびLi-Pol充電器
- 保護
- 入力定格30V、6.6Vの入力過電圧保護機能付き
- 入力電圧のダイナミックな電源管理
- サーマル・レギュレーション125℃、サーマル・シャットダウン保護150℃
- OUT短絡保護およびISET短絡検出
- NTCによる過熱センシング保護
- 固定の10時間安全タイマ
- システム
- ステータス表示 - 充電中/完了
- 小型のSOT-23パッケージで供給