JAJSE06A October 2017 – December 2017
PRODUCTION DATA.
bq2407xは統合リチウムイオン・バッテリのリニア充電器のファミリで、容積の制限される携帯用アプリケーションを対象としたシステム電源パス管理機能があります。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作し、最大1.5Aの充電電流をサポートします。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。USB入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、bq2407HAはUSB-IFの突入電流仕様を満たします。さらに、入力動的電力管理(VIN-DPM)により、USBソースの誤った構成によるシステムの破損を防止し、アダプタから最大の電力が利用可能になります。
bq2407xには動的電源パス管理(DPPM)が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、独立して行うことができます。DPPM回路により、入力電流制限によってシステム出力がDPPMスレッショルドまで落ちると、充電電流が減らされるため、システム負荷へ常に電力を供給しながら、同時に充電電流も監視できます。この機能により、バッテリの充電と放電のサイクル回数が減少し、充電を的確に終了でき、バッテリ・パックが不良または存在しない場合でもシステムを実行できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq24076 | VQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |
bq24078 |