JAJSE21B October 2017 – November 2018
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
bq24079QW-Q1は、リチウムイオン・リニア充電器とシステム電力パス管理デバイスの統合製品であり、テレマティクスやeCallなど、スペースの制約がある車載用アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは4.35V~6.4Vで動作でき、最大1.5Aの充電電流をサポートします。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。高精度のUSB入力電流制限とスタートアップ・シーケンスにより、bq24079QW-Q1はUSB-IFの突入電流仕様を満たしています。また、入力の動的電源管理(VIN-DPM)により、誤った構成のUSBソースを使用した場合でもシステム負荷の損傷を防止できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq24079QW-Q1 | VQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |