JAJSBJ1B July 2010 – January 2020 BQ24650
PRODUCTION DATA.
BQ24650 デバイスは高集積のスイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。入力電圧レギュレーションにより、入力電圧が設定値を下回った場合、充電電流を減らします。入力が太陽光パネルで駆動されている場合には、入力レギュレーション・ループによって、太陽光パネルが最大の出力電力を供給できるよう充電電流を減らします。
BQ24650 は固定周波数同期整流 PWM コントローラに加え、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス監視機能を備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
BQ24650 | VQFN (16) | 3.50mm×3.50mm |