JAJSBJ1B July 2010 – January 2020 BQ24650
PRODUCTION DATA.
BQ24650 は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズでバッテリを充電します。電流が高速充電レートの 1/10 に達すると、充電は終了します。プリチャージ・タイマは 30 分に固定されています。BQ24650 は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流スリープ・モードに移行します。
BQ24650 は、帰還基準電圧 VFB を 2.1V に設定した状態で 2.1V~26V のバッテリをサポートしています。充電電流は、適切な検出抵抗を選択することでプログラムされます。BQ24650 は 16 ピン、3.5mm × 3.5mm2 の薄型 QFN パッケージで供給されます。