JAJSJR6A december 2020 – august 2023 BQ25157
PRODUCTION DATA
BQ25157 は、ウェアラブル、携帯型、および小型医療機器向けの最も一般的な機能 (すなわち、充電器、システム電源用のレギュレートされた出力電圧レール、バッテリおよびシステム監視用の ADC、LDO、および押しボタン・コントローラ) を統合した、高集積バッテリ充電管理 IC です。BQ25157 の入力電源過電圧スレッショルド (VOVP) は 6.2V に設定されています。
BQ25157 IC は、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に小型バッテリを急速かつ正確に充電できる、パワー・パス付きリニア充電器を内蔵しています。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I2C を介して設定できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25157 | DSBGA (20) | 2.00mm × 1.60mm |