JAJSJM7
september 2020
BQ25170
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Device Support
4.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
4.2
Receiving Notification of Documentation Updates
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Package Option Addendum
5.2
Tape and Reel Information
5.3
Mechanical Data
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DSG|8
MPDS308C
サーマルパッド・メカニカル・データ
DSG|8
QFND141I
発注情報
jajsjm7_oa
1
特長
耐入力電圧:最大 30V
自動スリープ・モードによる消費電力低減
0.5μA (未定) のバッテリ・リーク電流
充電ディセーブル時の入力リーク電流:85μA (未定)
1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO
4
をサポート
外付け抵抗でプログラム可能な動作
VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定:
リチウムイオン:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
LiFePO
4
:3.5V、3.6V、3.7V
ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
高精度
±1% (未定) の充電電圧精度
±10% (未定) の充電電流精度
充電機能
プリチャージ電流:ISET の 20%
終了電流:ISET の 10%
バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
TS
ピンによるチャージャ制御
ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
フォルト保護機能内蔵
6.6V (未定) の IN 過電圧保護
VSET に基づく OUT 過電圧保護
1000mA (未定) の過電流保護
125℃ (未定) のサーマル・レギュレーション、150℃ (未定) のサーマル・シャットダウン保護
OUT 短絡保護
VSET、ISET ピンの短絡 / 開放保護