JAJSLQ0 November 2021 BQ25173
PRODUCTION DATA
CIN = 1 µF, COUT = 1 µF
IOUT = 10 mA | VOUT = 4.2 V |
VIN = 5 V | VOUT = 4.2 V |
VIN = 5 V and 12 V | VOUT = 3.8 V and 7.6 V |
CE Pin = HIGH | VOUT = 0 V |
VIN = 0 V |
IOUT = 10 mA | VOUT = 8.4 V |
VIN = 5 V | Temp. = 25ºC |
CE Pin = LOW | ICHG = 0 A |