DATA SHEET
BQ25180 I2C 制御、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび出荷モード付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 1A パワー・パス・リニア・バッテリ・チャージャ
- バッテリ間充電と USB アダプタ用に最適化された入力動作電圧範囲:3.0V~5.9V
- 許容入力電圧 25V
- 精度 0.5% のバッテリ・レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻みで設定可能
- 5mA~1A の設定可能な高速充電電流
- 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
- 最大 2.5A の放電電流で高いシステム負荷に対応
- 終止電流を最小 0.5mA まで設定可能
- JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
- システムを回復させるためのパワー・サイクルおよび先進リセット機能
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
- バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、4.4V~4.9V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
- 設定可能な入力電流制限
- システム用にアダプタ電源またはバッテリ電源を選択可能
- 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
- 超低静止電流モード
- 15nA シャットダウン・モード
- 3.2μA 出荷モード、ボタン・プレス・ウェイク付き
- 3μA バッテリ単独モード
- 30μA 入力アダプタ Iq (スリープ・モード)
- 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
- フォルト保護機能内蔵
- 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
- バッテリ低電圧保護 (VBUVLO)
- バッテリ短絡保護 (BATSC)
- バッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 入力電流制限保護 (ILIM)
- サーマル・レギュレーション (TREG) およびサーマル・シャットダウン (TSHUT)
- バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
- ウォッチドッグおよび安全タイマ・フォルト
- システム短絡保護
- システム過電圧保護