JAJSND8C September 2021 – January 2023 BQ25180
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BQ25180 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは 8 ボール・チップスケール・パッケージで供給され、製造での HDI PCB プロセスの必要がないため、PCB コストを削減できます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 2.5A のシステム負荷をサポートできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25180 | DSBGA (8) |
1.6mm × 1.1mm |