bq25505デバイスは、光電池(ソーラーパネル)や熱電発電器(TEG)などの高インピーダンス出力の各種DCエネルギー・ハーベスト源から、それらの出力電圧を過度に低下させないで、マイクロワット(µW)からミリワット(mW)級の電力を効率的に抽出することに特化して設計されています。bq25505のバッテリ管理機能により、この抽出された昇圧電力によって2次(充電可能)バッテリが過充電されず、システム負荷による安全制限を超えて過放電もされないことが保証されます。ユーザーが定義したVBAT_OKスレッショルドよりも2次バッテリ電圧が低下した場合、内蔵マルチプレクサのゲート・ドライバがシステム負荷を1次(充電不可)バッテリに自律的に切り替えます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq25505 | VQFN (20) | 3.50mm×3.50mm |