bq25570デバイスは、光電池(ソーラーパネル)または熱電発電器(TEG)などの高インピーダンス出力の各種DC源から、それらの出力電圧を過度に低下させないでマイクロワット(µW)からミリワット(mW)級の電力を効率的に抽出することに特化して設計されています。バッテリ管理機能により、この抽出された昇圧電力によって充電可能バッテリが過充電されず、システム負荷による安全制限を超えて過放電もされないことが保証されます。bq25570は、高効率の昇圧充電器に加えて、高効率のナノパワー降圧コンバータを内蔵しており、電力や運用に関する要求が厳しいワイヤレス・センサ・ネットワーク(WSN)などのシステム向けに第2の電源レールを提供します。bq25570のすべての機能が、小型(3.5mm x 3.5mm)の20ピンQFNパッケージ(RGR)に搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq25570 | VQFN (20) | 3.50mm×3.50mm |
spacing