JAJSQM7B June 2023 – February 2024 BQ25628E
PRODUCTION DATA
BQ25628E は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマー バッテリ用の高度に統合された 2-A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。このソリューションは、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは精密な VDC パワー パス管理機能を使用して、システム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスはスイッチ モード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15μA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ25628E は真に柔軟なソリューションとなります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25628E | RYK (WQFN 18) | 2.50mm × 3.00mm |