DATA SHEET
bq25703A I2Cマルチケミストリ・バッテリ昇降圧型充電コントローラ、システム電力モニタおよびプロセッサ過熱モニタ搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 1~4セルのバッテリを広範囲の入力電源から充電
- 3.5V~24Vの入力動作電圧範囲
- USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB_PD入力電流設定に対応
- 降圧と昇圧の動作間のシームレスな移行
- ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション(IDPMおよびVDPM)
- 電力/電流モニタによるCPUスロットル処理
- 包括的なPROCHOTプロファイル、IMVP8準拠
- 入力およびバッテリ電流モニタ
- システム電力モニタ、IMVP8準拠
- Narrow-VDC (NVDC)電力パスの管理
- バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
- アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
- バッテリからUSBポートへの電源供給(USB OTG)
- 4.48V~20.8VでUSB PD互換の出力
- 最大6.35Aの出力電流制限
- 800kHzまたは1.2MHzに設定可能なスイッチング周波数により1µH~3.3µHのインダクタに対応
- ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
- I2C (bq25703A)ポートによる最適なシステム性能およびステータス・レポート
- EC制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
- 内蔵されたADCにより電圧、電流、電力を監視
- 高精度のレギュレーションと監視
- ±0.5%の充電電圧レギュレーション
- ±2%の入力/充電電流レギュレーション
- ±2%の入力/充電電流監視
- ±5%の電力監視
- 安全性
- サーマル・シャットダウン
- 入力、システム、バッテリの過電圧保護
- MOSFETインダクタの過電流保護
- バッテリの低い静止電流
- 入力電流最適化(ICO)により最大の入力電力を抽出
- 任意の化学方式のバッテリを充電: Li+、LiFePO4、NiCd、NiMH、鉛蓄電池
- パッケージ: 32ピン4×4 WQFN