JAJSL70A February 2021 – January 2024 BQ25730
PRODUCTION DATA
BQ25730 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~5 セル バッテリを充電します。スペースに制約のある 1~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。Narrow VDC 昇降圧アーキテクチャにより、広い入力電圧範囲と狭いシステム電圧範囲を同時に実装する入力電源からシステム電圧への直接電力パスを回避できます。システム電圧範囲が狭いため、より高速なバッテリ補助と、より低い MOSFET 定格を実現でき、次の段のコンバータに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25730 | RSN (WQFN 32) | 4.00mm × 4.00mm |