JAJSVD8 August 2024 BQ25758A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BQ25758A は、広い入力電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスは出力電源から電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。
I2C ホスト制御モードに加えて、このデバイスは、プログラム可能なハードウェア制限もサポートしています。入力電流および出力電流のレギュレーション ターゲットは、それぞれ IIN および IOUT ピンの単一抵抗によって設定できます。デフォルトでは、このデバイスは 5V 出力を供給するようにプログラムされており、ターゲット出力電圧は VOUT_REG レジスタ ビットで調整できます。