SLUSFB0 August 2024 BQ25758S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The output voltage at VO_SNS pin can be programmed via the I2C register setting (VOUT_REG). The output voltage range is from 3.3V to 26V with 20mV/step. The default VOUT_REG is set to 5V.