SLUSEK7 September 2024 BQ25773
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE |
---|---|
Input Voltage(2) | 3.5 V < Adapter Voltage < 40 V |
Input Current Limit (2) | 5 A for 28 V 140W adapter |
Battery Charge Voltage(1) | 16800 mV for 4s battery |
Battery Charge Current(1) | 8192 mA for 4s battery |
Minimum System Voltage(1) | 12300 mV for 4s battery |